製品の公開
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1

    Google翻訳”,
    新しい CAYONOPLAN MULTISPACE は、DIN CERTCO によってテストされた DIN 18040-2 に準拠したバリアフリー構造を可能にします。バリアフリーのバスルームでは、シャワーエリアの最大 60% を移動エリアとして計画します。これにより、小さなバスルームでも大きな印象を与えることができます。標準の滑り止め表面 SECURE PLUS (品質クラス B、TÜV Rheinland によって確認済み)) シャワーエリアの最大 60%* を移動エリアとして DIN CERTCO によって認証済み 排水エリアの周囲に安全な排水と盛り上がったエッジエンボス加工 衝撃音を低減した移動エリア* DIN 18040-2 に準拠した DIN CERTCO による認証 (規定 R を除く)、DIN 18040-2 に準拠した設置仕様を考慮。
    技術仕様
    • Unique ref2330-1
    • コレクションセットShowers
    • コレクションShowers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)17
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)1200
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)35.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815