製品の公開
SILENIO 600x460x120
SILENIO 600x460x120
    KALDEWEI

    SILENIO 600x460x120

    Google翻訳”,
    モデルNo.3042:-流動的で官能的にモダンなデザインを一度に-洗面台のゆったりとした寸法による最適な快適さ-柔らかく有機的な内部形状-形状により、短い注ぎ口のあるフィッティングが洗浄のための十分なスペースを残します-SILENIOバスとSCONAシャワーと一緒に表面は、スチールエナメルで完全に整えられた完璧なバスルームを形成します-SILENIO洗面台は、オーバーフローの有無にかかわらず現在利用可能です。 -幅120cmのすべてのSILENIO洗面台は、1x1または1x3の蛇口穴で利用できるようになりました。 -AnkeSalomonによって設計されました
    技術仕様
    • Unique ref3042
    • コレクションセットWashbasins
    • コレクションWashbasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-09
    • エディション1
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルエナメル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)12.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815