製品の公開
CALIMA 700x1600 Mod. 3239
KALDEWEI

CALIMA 700x1600 Mod. 3239

Google翻訳”,

SolidLite素材を使用したCALIMAは、モダンなバスルームのための革新的なシャワーサーフェスです。標準装備のInvisible Gripにより、最高のシャワー体験とエレガントな仕上がりを実現します。モダンなバスルームでは、床面と面一、またはほぼ面一に設置できます。このエレガントなシャワーサーフェスは、段差なく3方向からアクセスでき、水が目に見えないエッジが特徴です。エッジの緩やかな傾斜により、シャワーブースや間仕切り壁の取り付けも容易です。丸型の排水口は前面中央に位置し、壁に向かって印象的なエッジで縁取られています。シャープなコーナーの丸みが、現代的なデザインを際立たせています。44種類の寸法と、KALDEWEIコーディネートカラー5色からお選びいただけます。

技術仕様
  • Unique ref3239
  • コレクションセットShowers
  • コレクションShowers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)20
  • 幅(mm)1600
  • 奥行き(mm)7000
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルエナメル
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)28.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815