製品の公開
SILENIO 634x391
SILENIO 634x391
    KALDEWEI

    SILENIO 634x391

    Google翻訳”,
    モデルNo.3047:-流動的で官能的にモダンなデザインを一度に-洗面台のゆったりとした寸法による最適な快適さ-柔らかく有機的な内部形状-形状により、短い注ぎ口のあるフィッティングが可能になり、SILENIOバスとSCONAシャワー表面と一緒に洗うための十分なスペースが残ります、それらは完全にスチールエナメルを備えた完璧なバスルームを形成します-SILENIO洗面台はオーバーフローの有無にかかわらず現在利用可能です。 -AnkeSalomonによって設計されました
    技術仕様
    • Unique ref3047
    • コレクションセットWashbasins
    • コレクションWashbasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-09
    • エディション1
    • 幅(mm)391
    • 奥行き(mm)634
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルエナメル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)7.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815