製品の公開
PURO UNDERCOUNTER WASHBASIN 600x385 Mod. 3160
PURO UNDERCOUNTER WASHBASIN 600x385 Mod. 3160
    KALDEWEI

    PURO UNDERCOUNTER WASHBASIN 600x385 Mod. 3160

    Google翻訳”,
    PURO アンダーカウンター洗面ボウルは、エレガントな控えめさを体現し、明確な長方形と純粋主義的なデザインにより、バスルームに時代を超越した美しさをもたらします。スリムで精巧なエッジとゆったりとした内部構造が、機能性と美的軽やかさの調和のとれた相互作用を生み出します。高品質の KALDEWEI スチールホーローで作られており、耐久性と長寿命を約束し、何世代にもわたってインスピレーションを与えるデザインです。お揃いの PURO バスシリーズと組み合わせることで、穏やかさと明快さを放つ調和のとれた全体的な外観を作り出します。デザイナー Anke Salomon によってデザインされた PURO アンダーカウンター洗面ボウルは、モダンなエレガンスと官能的なタッチを兼ね備えています。環境製品宣言 (EPD) の公式発行により EU タキソノミー対応。最新の環境製品宣言 (EPD) は、プロパティの下に記載されています。スチールホーロー製品は持続可能性の象徴であり、100% リサイクル可能です。この製品の白い標準バージョンは、シルバーで正式に Cradle to Cradle Certified® を取得しています。
    技術仕様
    • Unique ref3160
    • コレクションセットWashbasins
    • コレクションWashbasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-17
    • エディション1
    • 幅(mm)385
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルエナメル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815