製品の公開
ALUVIA 900x1600 Mod. 3265
ALUVIA 900x1600 Mod. 3265
    KALDEWEI

    ALUVIA 900x1600 Mod. 3265

    Google翻訳”,

    革新的な素材SOLIDLITEを使用したALUVIAは、時代を超越したエレガントなバスルームのためのプレミアムシャワーサーフェスです。洗練されたデザインは、段差のないフラットな表面が特徴で、四方から段差なくアクセスできます。標準装備のInvisible Gripは、抜群の安定性を保証します。前面には埋め込み式のスクエア型排水口があり、革新的なK-CLICK'N'CLEAN開閉機構とヘアトラップ機能により、排水や清掃が非常に簡単です。ALUVIAはSOLIDLITE素材のおかげで遮音性にも優れ、静かで心地よいシャワータイムをお楽しみいただけます。

    技術仕様
    • Unique ref3265
    • コレクションセットShowers
    • コレクションShowers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)20
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルエナメル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)41.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815