製品の公開
SANIFORM PLUS 1800x800x430
KALDEWEI

SANIFORM PLUS 1800x800x430

Google翻訳”,
単に私たちの日常生活の一部になっている形があります。ゴミを足元に置いた1人用SANIFORMバスのように、人体にフィットするようにデザインされたクラシックなバスのひとつで、どんなバスルームにも似合います。どのモデルを選択しても、特に広い背面領域と人間工学に基づいた形状により、いつでも完璧な快適さで入浴できます。
技術仕様
  • Unique ref375-1
  • コレクションセットBathtubs
  • コレクションBathtubs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)800
  • 幅(mm)1800
  • 奥行き(mm)430
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルエナメル
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)55
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501