製品の公開
SANIDUSCH 900x900 Mod. 396
SANIDUSCH 900x900 Mod. 396
    KALDEWEI

    SANIDUSCH 900x900 Mod. 396

    Google翻訳”,
    モダンでクリアなデザインのSANIDUSCHシャワートレイは、シャワートレイの中でも定番と言えるでしょう。SANIDUSCHは、様々な奥行きだけでなく、長方形または正方形で幅と長さも豊富に取り揃えています。豊富なサイズ展開により、SANIDUSCHシャワートレイはほぼあらゆるお部屋の雰囲気に自然に溶け込みます。EUタクソノミー対応(EPD)の公式発行により、最新の環境製品宣言(EPD)に準拠しています。最新の環境製品宣言(EPD)は「プロパティ」セクションをご覧ください。スチールホーロー製品は持続可能性を重視し、100%リサイクル可能です。この製品のホワイト標準バージョンは、シルバーのCradle to Cradle Certified®を取得しています。
    技術仕様
    • Unique ref396
    • コレクションセットShowers
    • コレクションShowers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)140
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルエナメル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)24.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815