製品の公開
SUPERPLAN CLASSIC WITH EXTRA FLAT SUPPORT 900x1100 Mod. 405-5
KALDEWEI

SUPERPLAN CLASSIC WITH EXTRA FLAT SUPPORT 900x1100 Mod. 405-5

Google翻訳”,
フラット設置のための完全なシステム
少ないほど良い。超フラットなポリスチレンサポートを備えた SUPERPLAN CLASSIC は、この原則の印象的な例です。取り付け高さが 37 mm (ポリスチレンサポート付きシャワーエリア) であるため、この製品は、入口の高さを最小限にしながらバスルーム環境に統合できます。システム全体は、シャワー表面とポリスチレンサポートで構成されており、7 つの異なるサイズで利用できます。さらに、シャワーエリアには KALDEWEI 表面仕上げを施すことができます。
技術仕様
  • Unique ref405-5
  • コレクションセットShowers
  • コレクションShowers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)25
  • 幅(mm)1100
  • 奥行き(mm)900
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)25.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815