製品の公開
ARRONDO 1000x1000 Mod. 873-1
ARRONDO 1000x1000 Mod. 873-1
ARRONDO 1000x1000 Mod. 873-1
    KALDEWEI

    ARRONDO 1000x1000 Mod. 873-1

    Google翻訳”,
    ARRONDOは、優れたプロポーションと美的感覚を備えています。この四分円シャワートレイは、円と四角という基本的な幾何学形状の巧みな調和に基づくミニマルなデザイン言語で印象に残ります。ARRONDOはシャワー中に自由に動けるよう、非常に広い立ちスペースを提供するため、快適性も重視されています。4次元デザインに加え、形状カバー付きもご用意しています。EUタクソノミー対応(EPD)の公式発行により、EUタクソノミー対応となっています。最新の環境製品宣言(EPD)は「プロパティ」セクションをご覧ください。スチールホーロー製品は持続可能性を重視し、100%リサイクル可能です。この製品のホワイト標準バージョンは、シルバーのCradle to Cradle Certified®を取得しています。
    技術仕様
    • Unique ref873-1
    • コレクションセットShowers
    • コレクションShowers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)65
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルエナメル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)25.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815