製品の公開
VAIO SET STAR 1800x800x420 Mod. 947
VAIO SET STAR 1800x800x420 Mod. 947
    KALDEWEI

    VAIO SET STAR 1800x800x420 Mod. 947

    Google翻訳”,
    異なる個性、同じ原理。これがVAIOバスタブファミリーのコンセプトです。楕円形のベーシックシェイプと快適なアームレストを備えた美しいバスタブを好むすべての方に、幅広いニーズと設置オプションに対応する8つのモデルをご用意しました。シングルシートのVAIO、VAIO SET、VAIO 6には、安全性を高めるグリップを装備できます。環境製品宣言(EPD)の公式発行により、EUタクソノミーレディ(EU TAXONOMY READY)に対応しています。最新の環境製品宣言(EPD)は「プロパティ」セクションをご覧ください。スチールホーロー製品は持続可能性を象徴し、100%リサイクル可能です。この製品のホワイト標準バージョンは、シルバーのCradle to Cradle Certified®を取得しています。
    技術仕様
    • Unique ref947
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションBathtubs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)420
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)1800
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルエナメル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)54.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501