製品を公開する
SUPERPLAN 800x1600 Mod. 1845-1
SUPERPLAN 800x1600 Mod. 1845-1
SUPERPLAN 800x1600 Mod. 1845-1
SUPERPLAN 800x1600 Mod. 1845-1
SUPERPLAN 800x1600 Mod. 1845-1
    KALDEWEI

    SUPERPLAN 800x1600 Mod. 1845-1

    Google翻訳,
    少ないほど良い。SUPERPLAN フロアレベル シャワーは、この言葉の妥当性を印象的に証明しています。このシャワー トレイは、深さがわずか 2.5 cm で非常にフラットなので、フロアレベルの設置に最適です。そのエレガントなデザインにより、毎日のシャワー ルーチンが特別な体験になります。さまざまな寸法 (75 x 80 x 2.5 cm から 120 x 120 x 2.5 cm) が揃っているため、SUPERPLAN シャワー トレイは、どんな部屋の状況にも簡単に組み込むことができます。
    技術仕様
    • 固有参照番号1845-1
    • 製品ファミリShowers
    • 製品グループShowers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-17
    • 版番号1
    • 高さ(mm)25
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)32.8
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815