製品の公開
VAIO 6 STAR 1900x900x420 Mod. 959
KALDEWEI

VAIO 6 STAR 1900x900x420 Mod. 959

Google翻訳”,
異なる個性、同じ原理。これがVAIOバスタブファミリーのコンセプトです。楕円形のベーシックシェイプと快適なアームレストを備えた美しいバスタブを好むすべての方に、幅広いニーズと設置オプションに対応する8つのモデルをご用意しました。シングルシートのVAIO、VAIO SET、VAIO 6には、安全性を高めるグリップを装備できます。環境製品宣言(EPD)の公式発行により、EUタクソノミーレディ(EU TAXONOMY READY)に対応しています。最新の環境製品宣言(EPD)は「プロパティ」セクションをご覧ください。スチールホーロー製品は持続可能性を象徴し、100%リサイクル可能です。この製品のホワイト標準バージョンは、シルバーのCradle to Cradle Certified®を取得しています。
技術仕様
  • Unique ref959
  • コレクションセットBathtubs
  • コレクションBathtubs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)420
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)1900
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルエナメル
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)47.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501