タイルまたは厚板の形の音響改善のための特定の層を持つ、ビニールベースのコンパクトで異種の弾力性のある床材。
これらの床材は、標準の NF EN 651/NF EN ISO 11638 または NF EN 652 または NF EN ISO 26986 に準拠しています。
NF EN ISO 10874 規格に基づく分類に従って、使用領域と使用強度に関連する要件に基づいて、これらの製品を用途別に分類することができます。
- U2s 製品の場合は 23 (ヘビードメスティック) および 31 (モデレート コマーシャル)
- U3 製品の場合、33 (ヘビーコマーシャル) および 42 (一般軽工業)
- U4 製品の場合は 34 (非常に重いコマーシャル)
UPEC 分類は、フランス市場での使用に基づく耐久性の分類です。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
フランス |