タイルまたは厚板の形で提供される、ビニルおよびその他の熱可塑性ポリマーベースのコンパクトで異種の弾力性のある床材。
これらの床材は、標準の NF EN ISO 10582 または NF EN 14565 / NF ISO 19322 に準拠しています。
NF EN ISO 10874 規格に基づく分類に従って、使用領域と使用強度に関連する要件に基づいて、これらの製品を用途別に分類することができます。
- 23 (ヘビードメスティック) および 31 (モデレート コマーシャル)
UPEC 分類は、フランス市場での使用に基づく耐久性の分類です。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
フランス |