製品を公開する
Acoustic linoleum resilient flooring
KALEI

Acoustic linoleum resilient flooring

Google翻訳,

シート、タイル、または板の形で提供される、リノリウムベースのコンパクトで異種の弾力性のある床材。

これらの床材は、標準 NF EN 686 に準拠しています。

NF EN ISO 10874 規格に基づく分類に従って、使用領域と使用強度に関連する要件に基づいて、これらの製品を用途別に分類することができます。

- 33 (ヘビー コマーシャル) および 41 (中程度の軽工業)

UPEC 分類は、フランス市場での使用に基づく耐久性の分類です。

仕様
    • Mass weight (in g/m2) : between 3000 - 4000
    • Total thickness (in mm) : between 3 – 5
    • Wear layer thickness (in mm) : between 0.8 – 2.5
    • Residual static indentation (in mm) : less than 0.3
    • Castor chair resistance : conform
    • Emission COV (in µg/m³) : less than 250
    • Impact sound insulation (in dB) : between 15 – 25
技術仕様
  • 固有参照番号Revetement-de-sol-resilient-Linoleum-acoustique
  • 製品ファミリFlooring
  • 製品グループLinoleum flooring
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-10
  • 版番号1
関連
  • 主要素材リノリウム
  • 設計国フランス
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - リノリウム
  • IFC分類スラブ
  • OmniClass 番号23-15 17 15 17
  • OmniClass タイトルLinoleum Flooring

対応地域

ヨーロッパ
フランス