製品の公開
GP85/55S Three-sided Gas Fireplace
GP85/55S Three-sided Gas Fireplace
    Kalfire Fireplaces

    GP85/55S Three-sided Gas Fireplace

    Google翻訳”,

    カルファイア GP85/55S
    Kalfire GP85/55Sは、特許取得済みのプレステージバーナーを搭載した密閉型ガス暖炉です。時代を超越したエレガンスと先進技術を融合させたデザインです。高さは1139~1500mmと幅広く、サイズやスタイルを問わず、あらゆるインテリアにシームレスに溶け込みます。

    デザインとインテリア
    3面ガラスモデルであるGP85/55Sは、3面がガラスで覆われているため、炎を遮ることなく広々とした空間で眺めることができます。フレームレスのガラスパネルは炎を囲むように湾曲し、部屋のほぼどこからでも見渡せる印象的なセンターピースを形成します。その汎用性の高いデザインは、現代的なものからクラシックなものまで、幅広いインテリアスタイルにマッチします。

    バーナー技術
    GP85/55Sの心臓部は、特許取得済みのプレステージバーナーです。このバーナーは、ピラミッド状に積み重なった非常にリアルなセラミック製の薪に直接組み込まれています。この革新的なシステムは、薪から直接燃え上がる高く燃え盛る炎を生み出し、効率と性能を維持しながら、本物の薪火のような比類なき迫力を演出します。

    モデルタイプ
    三面モデル
    GP85/55Sは、炎を広く見渡せる開放的な空間で、リビングスペースのフォーカルポイントとして最適です。3面デザインにより、様々な角度から炎を堪能でき、どんなお部屋の雰囲気も高めます。

    機能とオプション
    - ハイブリッド機能(雰囲気を高めるLEDグローベッド)
    - 炎の上に本物の火花を発生させるナチュラルスパークジェネレーター(NSG)
    - iMatchリモートとスマートフォンアプリの操作
    - ホームオートメーションシステムとの統合

    経験
    臨場感あふれる三面ガラスデザインと先進のプレステージバーナーを備えたKalfire GP85/55Sは、壮大な炎の体験を創造します。革新的な機能とカスタマイズオプションによってさらに引き立つリアルな炎は、どんなインテリアにも自然に溶け込みます。

    仕様
    • Product options

      • Hybrid function
      • Natural Spark Generator
      • iMatch interface
      • Domotica (home automation)

      Product information

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior:

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design
      • Three-sided model

      Specifications

      • Energy label: A
    技術仕様
    • Unique refGP85-55s-gas-fire
    • コレクションセットGas fireplace
    • コレクションThree-sided fireplace
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-09-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1139
    • 幅(mm)1006
    • 奥行き(mm)501
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • ETIM コードEC011719
    • ETIM 名Gas hearth / gas fire
    • Uniclass2015コードTE_70_10_20_80
    • Uniclass2015詳細Space heaters
    • MasterFormat 2014 コード10 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace