製品の公開
E-one 130S Holographic Fireplace
E-one 130S Holographic Fireplace
E-one 130S Holographic Fireplace
E-one 130S Holographic Fireplace
    Kalfire Fireplaces

    E-one 130S Holographic Fireplace

    Google翻訳”,

    概要と主な仕様

    Kalfire E-one 130Sは、前面と両側面にガラスを備え、オプションで暖房機能も備えたホログラフィック電気暖炉です。手作りの薪に3Dホログラフィックの炎を投影することで、本物の炎を再現します。リアルなグローベッド、パチパチという音、オプションのAtmos暖房などのオプションにより、最高の炎体験をお楽しみいただけます。

    デザインとインテリアアプリケーション

    この三面モデルはシースルー暖炉として最適で、インテリアデザインを格上げします。側面からホログラフィックな炎を鑑賞し、リアルな炎の演出に驚嘆してください。幅130cmのE-one 130Sは、シネウォールとしても最適です。Kalfire E-oneのホログラフィックアンビエント暖炉は、お客様のお好みに合わせてカスタマイズできます。当社の認定販売店が設置をサポートし、夢のデザインの実現をお手伝いいたします。

    特集ハイライト:アトモス暖房

    E-oneには、革新的な加熱エレメント「Atmos Heating」が搭載されています。このエレメントは、Kalfire E-oneのビルトインモデル(E-one 100F FRを除く全モデル)でのみ利用可能です。この加熱エレメントは、45度の角度で心地よい温風を継続的に送り出し、電気暖炉ならではの最適な炎の体験を実現します。

    パーソナライゼーションとコントロール

    炎の強さや高さをカスタマイズし、炎の画像をシャッフル表示したり、サウンドを選択したり、グローベッドの明るさを設定したりできます。これらの設定をすべてKalfire Moodsに保存すれば、ボタンをクリックするだけで、自分だけのオリジナル炎を楽しむことができます。

    技術的なハイライト

    E-one 130S の高さは、Atmos 暖房システムの有無に応じて 597 ~ 728.4 mm の範囲になります。

    仕様
    • Key Features

      The Kalfire E-one 130S is an electric three-sided holographic fireplace with glass on the front and both sides, using advanced 3D holographic projection on handmade logs.

      • Electric three-sided holographic fireplace
      • 3D holographic technology
      • Optional Atmos Heating
      • Endless built-in possibilities

      Dimensions & Technical Data

      • Glass size: 1320 × 372 mm (W × H)
      • Consumption (excl. heating): 110 W
      • Consumption (incl. heating): 2 kW
      • Height range: 597 – 728.4 mm (depending on Atmos Heating option)

      Lighting & Effects

      • Realistic glow bed with adjustable intensity
      • Adjustable flame height and intensity
      • Shuffle through different flame images

      Sound

      • Crackling sound effect

      Special Feature Highlight: Atmos Heating

      • Innovative heating element providing a pleasant, continuous warm airflow at a 45° angle
      • Exclusively available for built-in versions of the Kalfire E-one (all variants except the E-one 100F FR)

      Product Options

      • Single HD flame technology
      • Dual HD flame technology
      • Atmos Heating

      Interior Options

      • Bottom plate design
      • Bottom plate flat

      Control & Personalisation

      • Adjust flame height, intensity, flame images, and glow bed
      • Save preferred settings in Kalfire Moods for one-touch activation
    技術仕様
    • Unique refe-one-130s-holographic-fireplace
    • コレクションセットHolographic fireplace
    • コレクションThree-sided fireplace
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-12-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)1320
    • 奥行き(mm)492
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • Uniclass2015コードPr_70_60_82_43
    • Uniclass2015詳細Inset open fires
    • MasterFormat 2014 コード10 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
    • OmniClassNumber23-19 17 11
    • OmniClassタイトルElectric Fireplace

    対応地域

    ヨーロッパ 北米