製品の公開
E-one 190S Holographic Fireplace
Kalfire Fireplaces

E-one 190S Holographic Fireplace

Google翻訳”,

概要と主な仕様

Kalfire E-one 190Sは、前面と両側面にガラスを備え、オプションで暖房機能も備えたホログラフィック電気暖炉です。手作りの薪に3Dホログラフィックの炎を投影することで、本物の炎を再現します。リアルなグローベッド、パチパチという音、オプションのAtmos暖房などのオプションにより、最高の炎体験をお楽しみいただけます。

デザインとインテリアアプリケーション

この三面モデルはシースルー暖炉として最適で、インテリアデザインを格上げします。側面からホログラフィックな炎を鑑賞し、リアルな炎の演出に驚嘆してください。幅190cmのE-one 190Sは、シネウォールとしても最適です。Kalfire E-oneのホログラフィックアンビエント暖炉は、お客様のお好みに合わせてカスタマイズできます。当社の専属認定販売店が、設置から夢のデザイン実現までお手伝いいたします。

特集ハイライト:アトモス暖房

E-oneには、革新的な加熱エレメント「Atmos Heating」が搭載されています。このエレメントは、Kalfire E-oneのビルトインモデル(E-one 100F FRを除く全モデル)でのみ利用可能です。この加熱エレメントは、45度の角度で心地よい温風を継続的に送り出し、電気暖炉ならではの最適な炎の体験を実現します。

パーソナライゼーションとコントロール

炎の強さや高さをカスタマイズし、炎の画像をシャッフル表示したり、サウンドを選択したり、グローベッドの明るさを設定したりできます。これらの設定をすべてKalfire Moodsに保存すれば、ボタンをクリックするだけで、自分だけのオリジナル炎を楽しむことができます。

技術的なハイライト

E-one 190Sの高さは、Atmos暖房システムの有無に応じて596.7~758.3mmです。ヒーターなしの寸法図はwww.kalfire.comでご覧いただけます。

仕様
  • Key Features

    • Electric three-sided holographic fireplace
    • 3D holographic technology
    • Endless built-in possibilities
    • Optional Atmos Heating

    Dimensions & Technical Data

    • Glass size: 1920 × 370 mm (W × H)

    Lighting & Effects

    • Realistic glow bed with adjustable intensity
    • Adjustable flame height and intensity
    • Shuffle through different flame images

    Sound

    • Crackling sound effect

    Special Feature Highlight: Atmos Heating

    • Innovative heating element providing a pleasant, continuous warm airflow at a 45° angle
    • Exclusively available for built-in versions of the Kalfire E-one (all variants except the E-one 100F FR)

    Product Options

    • Single HD flame technology
    • Dual HD flame technology
    • Atmos Heating

    Interior Options

    • Bottom plate design
    • Bottom plate flat

    Control & Personalisation

    • Adjust flame height, intensity, flame images, and glow bed
    • Save preferred settings in Kalfire Moods for one-touch activation
技術仕様
  • Unique refe-one-190s-holographic-fireplace
  • コレクションセットHolographic fireplace
  • コレクションThree-sided fireplace
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)597
  • 幅(mm)2000
  • 奥行き(mm)457.1
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国オランダ
  • 製造国オランダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
  • Uniclass2015コードPr_70_60_82_43
  • Uniclass2015詳細Inset open fires
  • MasterFormat 2014 コード10 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
  • OmniClassNumber23-19 17 11
  • OmniClassタイトルElectric Fireplace

対応地域

ヨーロッパ 北米