製品の公開
G100/41F Front Gas Fireplace
G100/41F Front Gas Fireplace
G100/41F Front Gas Fireplace
    Kalfire Fireplaces

    G100/41F Front Gas Fireplace

    Google翻訳”,

    カルファイア G100/41F
    Kalfire G100/41Fは密閉型ガス暖炉です。お部屋の広さやスタイルは問題ではありません。当社の密閉型ガス暖炉は、あらゆるインテリアスタイルにマッチします。私たちは完璧さを念頭に設計し、品質とスタイルに一切妥協しません。

    バーナー技術
    3Dバーナー(カルファイアGレンジ)
    プレステージバーナーと同様に、この革新的な技術はKalfire社によって設計・開発されました。これにより、現代的なインテリアに完璧にマッチする、横長の暖炉(最大幅170cm)を実現できます。3Dバーナーを搭載した密閉型ガス暖炉は、薪とほとんど区別がつかない炎を生み出します。3Dバーナー搭載の暖炉には、セラミック製の薪セットが標準装備されていますが、専用の薪セット、または白、ベージュ、グレーの石材やクリプトナイト製の薪ベッドを選択することも可能です。

    モデルタイプ
    フロントモデル
    前面にガラスパネルが1枚付いた密閉型ガス暖炉は、フロントモデルと呼ばれます。Kalfireシリーズには、サイズや装飾のバリエーションが豊富なフロントモデルが揃っています。ガラスのサイズは正方形または長方形で、幅は60cmから160cmまでご用意しています。フロントモデルは、現代的な空間にエレガントに溶け込み、暖炉のマントルピースへの設置にも適しています。スタイルや外観は、お客様のお好みに合わせてお選びいただけます。

    仕様
    • Product options
      This fireplace can be equipped with various optional features to enhance convenience and the overall fire experience.

      • Anti-reflective glass for optimal fire visibility
      • iMatch interface for intuitive control
      • Home automation integration (domotica) for seamless connection with smart home systems

      Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • 3D-burner for a realistic, three-dimensional flame pattern
      • iMatch remote control included
      • Multiple interior finish options
      • Various filling options
      • CE certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior
      The interior finish can be customised to match the style and atmosphere of the room.

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design

      Filling
      The filling material influences the overall flame presentation and can be selected according to personal preference.

      • White stones
      • Cryptonite
      • Grey stone chippings
      • Ceramic logs
      • Exclusive ceramic logs
    技術仕様
    • Unique refg100-41f-gas-fire
    • コレクションセットGas fireplace
    • コレクションFront fireplace
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-11-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)955
    • 幅(mm)1213
    • 奥行き(mm)437
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • MasterFormat 2014 コード10 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace

    対応地域

    ヨーロッパ