製品の公開
G105/37C Corner Gas Fireplace
G105/37C Corner Gas Fireplace
G105/37C Corner Gas Fireplace
    Kalfire Fireplaces

    G105/37C Corner Gas Fireplace

    Google翻訳”,

    カルファイア G105/37C
    Kalfire G105/37Cは密閉型ガス暖炉です。お部屋の広さやスタイルは問題ではありません。当社の密閉型ガス暖炉は、あらゆるインテリアスタイルにマッチします。私たちは完璧さを念頭に設計し、品質とスタイルに一切妥協しません。

    バーナー技術
    3Dバーナー(カルファイアGレンジ)
    プレステージバーナーと同様に、この革新的な技術はKalfire社によって設計・開発されました。これにより、現代的なインテリアに完璧にマッチする、横長の暖炉(最大幅170cm)を実現できます。3Dバーナーを搭載した密閉型ガス暖炉は、薪とほとんど区別がつかない炎を生み出します。3Dバーナー搭載の暖炉には、セラミック製の薪セットが標準装備されていますが、専用の薪セット、または白、ベージュ、グレーの石材やクリプトナイト製の薪ベッドを選択することも可能です。

    モデルタイプ
    コーナーモデル
    コーナーガス暖炉モデルは、炎を2つの異なる角度から眺めることができます。Kalfireコーナーモデルは、幅と高さのバリエーションが豊富です。ガラスコーナーの向きも左向きと右向きからお選びいただけます。さらに、フラットな内装、セラミックガラス内装、デザイン内装など、お好みに合わせてお選びいただけます。これらのオプションは、他のKalfireガス暖炉にもご利用いただけます。

    仕様
    • Product options

      • iMatch interface
      • Domotica (home automation)

      Product information

      • 3D-burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • Filling options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design

      Filling

      • White stones
      • Cryptonite
      • Grey stone chippings
      • Ceramic logs
      • Exclusive ceramic logs
      >
    技術仕様
    • Unique refg105-37c-gas-fire
    • コレクションセットGas fireplace
    • コレクションCorner fireplace
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-11-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)955
    • 幅(mm)1216
    • 奥行き(mm)437
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • MasterFormat 2014 コード10 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace

    対応地域

    ヨーロッパ