製品の公開
G130/37s Three-sided Gas Fireplace
G130/37s Three-sided Gas Fireplace
    Kalfire Fireplaces

    G130/37s Three-sided Gas Fireplace

    Google翻訳”,

    カルファイア G130/37S
    Kalfire G130/37Sは密閉型ガス暖炉です。お部屋の広さやスタイルは問題ではありません。当社の密閉型ガス暖炉は、あらゆるインテリアスタイルにマッチします。私たちは完璧さを念頭に設計し、品質とスタイルに一切妥協しません。

    バーナー技術
    3Dバーナー(カルファイアGレンジ)
    プレステージバーナーと同様に、この革新的な技術はKalfire社によって設計・開発されました。これにより、現代的なインテリアに完璧にマッチする、横長の暖炉(最大幅170cm)を実現できます。3Dバーナーを搭載した密閉型ガス暖炉は、薪とほとんど区別がつかない炎を生み出します。3Dバーナー搭載の暖炉には、セラミック製の薪セットが標準装備されていますが、専用の薪セット、または白、ベージュ、グレーの石材やクリプトナイト製の薪ベッドを選択することも可能です。

    モデルタイプ
    三面モデル
    その名の通り、三面ガラスモデルは基本的に三面がガラスで覆われています。フレームレスのガラスパネルが炎を囲むように湾曲しているため、三面から遮るもののない広々とした眺めを楽しめます。インテリアのスタイルに関わらず、三面モデルは常に注目を集め、部屋のほぼどこからでも炎のリアルな動きを楽しむことができます。Kalfireは、三面ガス暖炉の幅広いラインナップをご用意しています。

    仕様
    • Product options

      • iMatch interface
      • Domotica (home automation)

      Product information

      • 3D-burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • Filling options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design

      Filling

      • White stones
      • Cryptonite
      • Grey stone chippings
      • Ceramic logs
      • Exclusive ceramic logs
    技術仕様
    • Unique refg130-37s-gas-fire
    • コレクションセットGas fireplace
    • コレクションThree-sided fireplace
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-11-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)955
    • 幅(mm)1456
    • 奥行き(mm)398
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • MasterFormat 2014 コード10 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace

    対応地域

    ヨーロッパ