製品の公開
G160/41F Front Gas Fireplace
Kalfire Fireplaces

G160/41F Front Gas Fireplace

Google翻訳”,

カルファイア G160/41F
Kalfire G160/41Fは密閉型ガス暖炉です。お部屋の広さやスタイルは問題ではありません。当社の密閉型ガス暖炉は、あらゆるインテリアスタイルにマッチします。私たちは完璧さを念頭に設計し、品質とスタイルに一切妥協しません。

バーナー技術
3Dバーナー(カルファイアGレンジ)
プレステージバーナーと同様に、この革新的な技術はKalfire社によって設計・開発されました。これにより、現代的なインテリアに完璧にマッチする、横長の暖炉(最大幅170cm)を実現できます。3Dバーナーを搭載した密閉型ガス暖炉は、薪とほとんど区別がつかない炎を生み出します。3Dバーナー搭載の暖炉には、セラミック製の薪セットが標準装備されていますが、専用の薪セット、または白、ベージュ、グレーの石材やクリプトナイト製の薪ベッドを選択することも可能です。

モデルタイプ
フロントモデル
前面にガラスパネルが1枚付いた密閉型ガス暖炉は、フロントモデルと呼ばれます。Kalfireシリーズには、サイズや装飾のバリエーションが豊富なフロントモデルが揃っています。ガラスのサイズは正方形または長方形で、幅は60cmから160cmまでご用意しています。フロントモデルは、現代的な空間にエレガントに溶け込み、暖炉のマントルピースへの設置にも適しています。スタイルや外観は、お客様のお好みに合わせてお選びいただけます。

仕様
  • Product options

    • Anti-reflective glass
    • iMatch interface
    • Domotica (home automation)

    Product information

    • 3D-burner
    • iMatch remote
    • Interior options
    • Mounting trim options
    • Filling options
    • CE Certified
    • Energy efficiency class: A

    Interior

    • Flat
    • Black ceramic glass
    • Design

    Filling

    • White stones
    • Cryptonite
    • Grey stone chippings
    • Ceramic logs
    • Exclusive ceramic logs
技術仕様
  • Unique refg160-41f-gas-fire
  • コレクションセットGas fireplace
  • コレクションFront fireplace
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2023-11-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)955
  • 幅(mm)1776
  • 奥行き(mm)430
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国オランダ
  • 製造国オランダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
  • MasterFormat 2014 コード10 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
  • OmniClassNumber23-19 17 15
  • OmniClassタイトルGas Fireplace