製品の公開
Gi115/55S Three-sided Gas Fireplace
Gi115/55S Three-sided Gas Fireplace
Gi115/55S Three-sided Gas Fireplace
    Kalfire Fireplaces

    Gi115/55S Three-sided Gas Fireplace

    Google翻訳”,

    カルファイア Gi 115/55S
    Kalfire Gi 115/55Sは、リモコンとWi-Fiを備えた3面ガス暖炉です。自然からインスピレーションを得た、真にユニークで本格的な炎の体験をお届けします。

    デザインとインテリア
    Gi 115/55Sは3面モデルで、3つの角度から炎の広がりを堪能できます。フレームレスガラスデザインにより、炎が常に中心となり、モダンなインテリアにシームレスに溶け込みます。

    バーナー技術
    バーナーの3つの独立したガスバルブは、薪火とほとんど区別がつかないダイナミックな炎の動きを生み出しながら、優れた効率と低いガス消費量を維持しています。Gi 115/55Sは、最小出力1.9kW、最大出力6.7kWで、断熱性の高い室内を過熱させることなく、暖かさと雰囲気を演出します。

    モデルタイプ
    3面モデル
    三面ガラス構造により、炎を様々な角度から遮ることなく広く見渡すことができます。このモデルは、フラットガラス、ブラックセラミックガラス、デザインインテリアなど、様々な内装仕上げでカスタマイズ可能です。

    機能とオプション
    - 過熱せずに燃え盛る火のためのコンフォート+ボタン
    - ガソリン消費量を抑えるコンフォートボタン
    - 炎の遊びを個人の好みに合わせて調整できるムードボタン(アプリで最大 10 種類のムードをプログラム可能)
    - リモコンとスマートフォンアプリによる操作
    - ホームオートメーションシステムとの統合
    - 直感的な操作を可能にする特許取得済みのKalSenseテクノロジー

    経験
    薪のパチパチという音にインスピレーションを得たGi 115/55Sは、極めてリアルな焚き火体験を再現します。燃え盛る燃えさし、弾ける火花、そして自然に近いセラミック製の薪を囲んで揺らめく炎は、比類なき本物の薪火の雰囲気を醸し出し、あらゆる状況で最高の焚き火体験を保証します。

    仕様
    • Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • Efficiency: 81%
      • Output: 1,9 - 6,7 kW
      • Energy label: B
      • Suitable for natural gas and (bio) propane
      • H2 Ready

      Mounting trims
      Mounting trims offer ample opportunities to adjust the installation depth, providing a solution for nearly any design. For this model, you can choose between a 3 cm or 7 cm deep mounting trim with a thickness of 4 or 8 mm.

    技術仕様
    • Unique refgi115-55s-gas-fire
    • コレクションセットGas fireplace
    • コレクションThree-sided fireplace
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-11-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1150
    • 幅(mm)1306
    • 奥行き(mm)555
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • MasterFormat 2014 コード10 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace

    対応地域

    ヨーロッパ