製品の公開
Gi115/75S Three-sided Gas Fireplace
Gi115/75S Three-sided Gas Fireplace
    Kalfire Fireplaces

    Gi115/75S Three-sided Gas Fireplace

    Google翻訳”,

    カルファイア Gi 115/75S
    Kalfire Gi 115/75Sは、リモコンとWi-Fiを備えた3面ガス暖炉です。自然からインスピレーションを得た、真にユニークで本格的な炎の体験をお届けします。

    デザインとインテリア
    Gi 115/75Sは3面モデルで、3つの異なる角度から炎のパノラマビューを楽しめます。フレームレスガラスデザインは、モダンなインテリアにシームレスに溶け込む、広々とした炎の演出を実現します。

    バーナー技術
    バーナーの3つの独立したガスバルブは、薪火とほとんど区別がつかないダイナミックな炎の動きを生み出しながら、優れた効率性と低いガス消費量を実現しています。Gi 115/75Sは、最小出力1.9kW、最大出力6.7kWで、断熱性の高い室内でも過熱しません。最低設定でも、完璧な雰囲気を演出します。

    モデルタイプ
    三面モデル
    3 面ガス暖炉の Gi 115/75S は、室内の複数の位置から炎を遮ることなく見ることができるため、どんな室内でも印象的な中心的存在になります。

    機能とオプション
    - 過熱せずに燃え盛る火のためのコンフォート+ボタン
    - ガソリン消費量を抑えるコンフォートボタン
    - 炎の遊びを個人の好みに合わせて調整できるムードボタン(アプリで最大 10 種類のムードをプログラム可能)
    - リモコンとスマートフォンアプリによる操作
    - ホームオートメーションシステムとの統合

    経験
    薪のパチパチという音にインスピレーションを得たGi 115/75Sは、極めてリアルな炎の体験を再現します。燃えさしの輝き、弾ける火花、そして自然に近いセラミック製の薪を囲んで戯れる炎は、比類なき薪の炎の臨場感を演出します。特許取得済みのKalSenseテクノロジーにより、直感的で手間いらずの炎のコントロールが可能になり、あらゆる状況で最高の炎体験をお約束します。

    仕様
    • Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • Efficiency: 81%
      • Output: 1,9 - 6,7 kW
      • Energy label: B
      • Suitable for natural gas and (bio) propane gas
      • H2 Ready
    技術仕様
    • Unique refgi115-75s-gas-fire
    • コレクションセットGas fireplace
    • コレクションThree-sided fireplace
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-11-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1350
    • 幅(mm)1306
    • 奥行き(mm)555
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • MasterFormat 2014 コード10 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace