カルファイア Gi 85/55S
Kalfire Gi 85/55Sは、リモコンとWi-Fiを備えた3面ガス暖炉です。自然からインスピレーションを得た、真にユニークで本格的な炎の体験をお届けします。Gi 85/55Sの高さは1150~1530cmです。
デザインとインテリア
Gi 85/55Sは3面モデルで、3つの角度から炎をパノラマで眺めることができます。内装は、フラットデザイン、ブラックセラミックガラス、装飾デザインからお選びいただけます。
バーナー技術
Giバーナーは3つの独立したガスバルブを備え、優れた効率と低いガス消費量で、ダイナミックで自然な炎の遊びを生み出します。Gi 85/55Sは、最小出力1.9kW、最大出力6.7kWで、断熱性の高い室内を過熱させることなく、完璧な雰囲気を演出します。
モデルタイプ
3面モデル
このモデルは 3 面にガラスが付いており、炎を広く遮るものなく眺めることができ、どんなインテリアでも目を引く中心的存在になります。
機能とオプション
- 過熱せずに燃え盛る火のためのコンフォート+ボタン
- ガソリン消費量を抑えるコンフォートボタン
- 炎の遊びを個人の好みに合わせて調整できるムードボタン(アプリで最大 10 種類のムードをプログラム可能)
- リモコンとスマートフォンアプリによる操作
- ホームオートメーションシステムとの統合
経験
薪のパチパチという音にインスピレーションを得たGi 85/55Sは、極めてリアルな炎の体験を再現します。ダイナミックな燃えさし、自然に近いセラミック製の薪、そして本物の火花を放つオプションのNSG機能が、まるで生きているかのような効果を実現します。特許取得済みのKalSenseテクノロジーにより、直感的で手間いらずの炎のコントロールが可能になり、あらゆる状況で最高の炎体験を保証します。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイスランド |
アイルランド |
アルバニア |
アンドラ |
イギリス |
イタリア |
ウクライナ |
エストニア |
オーストリア |
オランダ |
キプロス |
ギリシャ |
クロアチア共和国 |
サン・マリノ |
ジブラルタル |
スイス |
スウェーデン |
スペイン |
スロバキア |
スロベニア |
セルビア |
チェコ共和国 |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
ハンガリー |
フィンランド |
フランス |
ブルガリア |
ベラルーシ |
ベルギー |
ポーランド |
ボスニア・ヘルツェゴビナ |
ポルトガル |
マルタ |
マン島 |
モナコ |
モルドバ |
モンテネグロ |
ラトビア |
リトアニア |
リヒテンシュタイン |
ルーマニア |
ルクセンブルク |
ローマ教皇庁 (バチカン) |
ロシア |
北マケドニア |