製品の公開
GP110/59T Tunnel Gas Fireplace
GP110/59T Tunnel Gas Fireplace
GP110/59T Tunnel Gas Fireplace
    Kalfire Fireplaces

    GP110/59T Tunnel Gas Fireplace

    Google翻訳”,

    カルファイア GP110/59T
    Kalfire GP110/59Tは、密閉型トンネルガス暖炉です。お部屋の広さやスタイルは、どんなインテリアにもマッチします。Kalfireの密閉型ガス暖炉は、どんなお部屋にもマッチします。私たちは、完璧さを第一に考え、品質とスタイルに一切妥協することなく、あらゆるモデルを設計しています。

    デザインとインテリア
    GP110/59Tトンネル暖炉は、様々なインテリアデザインとビルトインフレームからお選びいただけます。さらに、雰囲気のあるグローベッドを演出するハイブリッド/LED機能や、炎の上で本物の火花が舞うNSG機能も選択可能です。これらのオプションにより、お客様のお好みのデザインに完璧にマッチし、設置場所の仕上げや空間に調和するガス暖炉を構成できます。

    バーナー技術
    特許取得済みのプレステージバーナーは、ピラミッド状に積み重ねられた非常にリアルなセラミック製の薪に直接組み込まれています。これにより、薪から直接燃え上がる高く燃え盛る炎が、比類のない薪の炎の再現性を生み出します。

    モデルタイプ
    トンネルモデル
    トンネル型の暖炉はシースルー効果があり、2つの異なる空間から炎を眺めることができます。エレガントで機能的な特徴を備え、部屋を仕切ったり、印象的なセンターピースとして活用したりするのに理想的です。

    機能とオプション
    - ハイブリッド機能(LEDグローベッド)
    - 自然火花発生器(NSG)
    - 反射防止ガラス
    - iMatchインターフェース
    - ホームオートメーション統合(domotica)

    経験
    GP110/59Tは、プレステージバーナーとハイブリッド機能、NSGなどのオプション機能により、究極の炎体験を提供します。インテリアとトリムの選択肢と組み合わせることで、このトンネルモデルは最先端のテクノロジーと時代を超越したデザインを両立しています。

    仕様
    • Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • Mounting trim options
      • CE Certified

      Interior
      The interior finish can be customised to match the style and atmosphere of the room.

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design

      Specifications

      • Energy label: B
      • Efficiency: 70%
      • Output: 5.5 - 9.4 kW
      • Suitable for natural gas and (bio) propane
      • H2 Ready
    技術仕様
    • Unique refgp110-59t-gas-fire
    • コレクションセットGas fireplace
    • コレクションTunnel fireplace
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-11-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1098
    • 幅(mm)1337
    • 奥行き(mm)556
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • MasterFormat 2014 コード10 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace

    対応地域

    ヨーロッパ