製品の公開
GP110/79T Tunnel Gas Fireplace
GP110/79T Tunnel Gas Fireplace
    Kalfire Fireplaces

    GP110/79T Tunnel Gas Fireplace

    Google翻訳”,

    カルファイア GP110/79T
    Kalfire GP110/79Tは、密閉型トンネルガス暖炉です。お部屋の広さやスタイルは、どんなインテリアにもマッチします。Kalfireの密閉型ガス暖炉は、どんなお部屋にもマッチします。私たちは、完璧さを第一に考え、品質とスタイルに一切妥協することなく、すべてのモデルを設計しています。

    デザインとインテリア
    Kalfire GP110/79Tトンネル型暖炉は、様々な内装と取り付けフレームからお選びいただけます。この柔軟性により、様々な設置スタイルや仕上げにシームレスに調和します。

    バーナー技術
    プレステージバーナー(Kalfire GPレンジ)
    特許取得済みのプレステージバーナーは、ピラミッド状に積み重ねられた非常にリアルなセラミック製の薪に直接組み込まれています。これにより、薪から直接燃え上がる高く燃え盛る炎が、比類のない薪の炎の再現性を生み出します。

    モデルタイプ
    トンネルモデル
    トンネル型ガス暖炉は、両面ガラスによる美しいシースルー効果を生み出します。空間を視覚的にも雰囲気的にも繋ぎ、モダンなインテリアにも伝統的なインテリアにも、目を引く中心的存在となります。

    機能とオプション
    - ハイブリッド機能(雰囲気のあるLEDグローベッド)
    - ナチュラルスパークジェネレーター(炎の上に本物の火花が飛び散ります)
    - 反射防止ガラス
    - 直感的な操作を可能にするiMatchインターフェース
    - ホームオートメーション(domotica)統合

    経験
    Kalfire GP110/79Tは、高度なバーナー技術と多彩なデザインオプションを融合させ、迫力満点の本格的な炎体験を実現します。燃え盛る炎、オプションのスパークエフェクト、そしてカスタマイズ可能なインテリアを備えたこのトンネル型モデルは、革新性、スタイル、そして雰囲気を完璧に融合させた空間を提供します。

    仕様
    • Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: B

      Interior
      The interior finish can be customised to match the style and atmosphere of the room.

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design

      Specifications
      Performance and energy details for this model.

      • Energy label: B
      • Efficiency: 73%
      • Output: 6.5 - 10.1 kW
      • Suitable for natural gas and (bio) propane
      • H2 Ready
    技術仕様
    • Unique refgp110-79t-gas-fire
    • コレクションセットGas fireplace
    • コレクションTunnel fireplace
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-11-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1308
    • 幅(mm)1337
    • 奥行き(mm)556
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • MasterFormat 2014 コード10 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace