製品の公開
GP115/55R Roomdivider Gas Fireplace
GP115/55R Roomdivider Gas Fireplace
    Kalfire Fireplaces

    GP115/55R Roomdivider Gas Fireplace

    Google翻訳”,

    カルファイア GP115/55R
    Kalfire GP115/55Rは密閉型ガス暖炉です。お部屋の広さやスタイルは問題ではありません。当社の密閉型ガス暖炉は、あらゆるインテリアスタイルにマッチします。私たちは完璧さを念頭に設計し、品質とスタイルに一切妥協しません。

    モデルタイプ
    部屋の仕切り
    GP115/55Rルームディバイダーは、オープンスペースに最適なナチュラルな間仕切りです。炎を様々な角度から見やすく配置するデザインは、部屋の様々な部分を繋ぐ温かみのあるフォーカルポイントを演出します。オプションのサイドパネルは左右どちらにも設置でき、ガラス面の約半分を覆うことで、デザインの柔軟性をさらに高めます。

    バーナー技術
    プレステージバーナー(Kalfire GPレンジ)
    特許取得済みのプレステージバーナーは、ピラミッド状に積み重ねられた非常にリアルなセラミック製の薪に直接組み込まれています。これにより、薪から直接燃え上がる高く燃え盛る炎が、比類のない薪の炎の再現性を生み出します。

    機能とオプション
    - ハイブリッド/LED機能(雰囲気のあるグローベッド)
    - ナチュラルスパークジェネレーター(炎の上に本物の火花が飛び散ります)
    - 内装仕上げオプション
    - 取り付けトリム
    - オプションのサイドパネル(左または右)

    経験
    間仕切りデザインと最先端のプレステージバーナーテクノロジーを備えたGP115/55Rは、機能性と雰囲気を兼ね備えています。モダンなオープンプランのリビングスペースに設置する場合でも、商業施設のスタイリッシュな間仕切りとして使用する場合でも、高度なガス技術と柔軟なカスタマイズにより、本物の薪ストーブの雰囲気と感触を再現します。

    仕様
    • Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: E

      Interior
      The interior finish can be customised to match the style and atmosphere of the room.

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design

      Specifications
      Performance and energy details of this fireplace.

      • Energy label: B
      • Efficiency: 70%
      • Output: 5.5 - 9.6 kW
      • Suitable for natural gas and (bio) propane
      • H2 Ready
    技術仕様
    • Unique refgp115-55r-gas-fire
    • コレクションセットGas fireplace
    • コレクションRoomdivider fireplace
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-11-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1082
    • 幅(mm)1588
    • 奥行き(mm)615
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • MasterFormat 2014 コード10 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace