製品の公開
GP115/55S Three-sided Gas Fireplace
GP115/55S Three-sided Gas Fireplace
GP115/55S Three-sided Gas Fireplace
    Kalfire Fireplaces

    GP115/55S Three-sided Gas Fireplace

    Google翻訳”,

    カルファイア GP115/55S
    Kalfire GP115/55Sは、三面密閉型ガス暖炉です。お部屋の広さやスタイルは、どんなインテリアにもマッチします。Kalfireの密閉型ガス暖炉は、どんなお部屋にもマッチします。私たちは、完璧さを第一に考え、品質とスタイルに一切妥協することなく、あらゆるモデルを設計しています。

    デザインとインテリア
    GP115/55Sは3面モデルで、3つの異なる角度から炎を広く開放的に眺めることができます。フレームレスデザインにより、部屋のほぼどの位置からでも炎を眺めることができ、どんなインテリアにもマッチします。

    バーナー技術
    プレステージバーナー(Kalfire GPレンジ)
    特許取得済みのプレステージバーナーは、ピラミッド状に積み重ねられた非常にリアルなセラミック製の薪に直接組み込まれています。これにより、薪から直接燃え上がる高く燃え盛る炎が、比類のない薪の炎の再現性を生み出します。

    モデルタイプ
    三面モデル
    Kalfire GP三面暖炉は、様々なインテリアデザインからお選びいただけます。さらに、ハイブリッド/LED機能(心地よい灯りを演出)やNSG機能(炎の上で本物の火花が舞う)もお選びいただけます。これらのオプションにより、お好みや空間の雰囲気に合わせて暖炉を自由にカスタマイズできます。

    機能とオプション
    - ハイブリッド機能
    - ナチュラルスパークジェネレータ
    - iMatchインターフェース
    - Domotica(ホームオートメーション)

    経験
    GP115/55Sは、高火力とセラミック薪の温かみのある輝きで、リアルな炎の体験を提供します。モダンなデザインと先進技術を備えたこのモデルは、快適さと雰囲気を両立させ、あらゆる現代的なインテリアに理想的に溶け込みます。

    仕様
    • Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior
      The interior finish can be customised to match the style and atmosphere of the room.

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design

      Specifications
      Performance details of the Kalfire GP115/55S.

      • Energy label: A
      • Efficiency: 82%
      • Output: 6.0 – 8.8 kW
      • Suitable for natural gas and (bio) propane
      • H2 Ready
    技術仕様
    • Unique refgp115-55s-gas-fire
    • コレクションセットGas fireplace
    • コレクションThree-sided fireplace
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-11-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1140
    • 幅(mm)1306
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • MasterFormat 2014 コード10 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace