製品の公開
GP115/75R Roomdivider Gas Fireplace
GP115/75R Roomdivider Gas Fireplace
    Kalfire Fireplaces

    GP115/75R Roomdivider Gas Fireplace

    Google翻訳”,

    カルファイア GP115/75R
    Kalfire GP115/75Rは、間仕切りとして設計された密閉型ガス暖炉です。間仕切りに置かれた暖炉は、オープンスペースを自然な形で仕切るのに最適で、あらゆる方向から炎を眺めることができます。私たちは完璧さを念頭に置き、品質とスタイルに一切妥協することなく、すべてのモデルを設計しています。

    プレステージバーナー(Kalfire GPレンジ)
    特許取得済みのプレステージバーナーは、ピラミッド状に積み重ねられた非常にリアルなセラミック製の薪に直接組み込まれています。これにより、薪から直接燃え上がる高く燃え盛る炎が、比類のない薪の炎の再現性を生み出します。

    オプションのサイドパネル
    オプションのサイドパネルは、お好みに応じて左右どちら側にも設置でき、デザインの可能性が広がります。例えば、暖炉の一部を壁際に設置することも可能です。

    インテリア
    暖炉を使用していない時でも、インテリアデザインは視覚的にも雰囲気的にも重要な要素となります。Kalfire GP115/75Rでは、フラットインテリア、デザイナーインテリア、またはブラックセラミックガラス製のインテリアからお選びいただけます。

    取り付けトリム
    取り付けトリムは取り付け深さを自由に調整できるため、ほぼあらゆるデザインに対応できます。このモデルでは、厚さ4mmまたは8mmの取り付けトリムを、3cm、7cm、10cmの深さからお選びいただけます。

    仕様
    • Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: B

      Interior
      The interior finish can be customised to match the style and atmosphere of the room.

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design

      Specifications

      • Energy label: B
      • Efficiency: 73%
      • Output: 6.5 - 10.1 kW
      • Suitable for natural gas and (bio) propane
      • H2 Ready
    技術仕様
    • Unique refgp115-75r-gas-fire
    • コレクションセットGas fireplace
    • コレクションRoomdivider fireplace
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-11-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1292
    • 幅(mm)1587
    • 奥行き(mm)553
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • MasterFormat 2014 コード10 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace

    対応地域

    ヨーロッパ