製品の公開
GP115/75S Three-sided Gas Fireplace
GP115/75S Three-sided Gas Fireplace
    Kalfire Fireplaces

    GP115/75S Three-sided Gas Fireplace

    Google翻訳”,

    カルファイア GP115/75S
    Kalfire GP115/75Sは密閉型ガス暖炉です。お部屋の広さやスタイルは問題ではありません。当社の密閉型ガス暖炉は、あらゆるインテリアスタイルにマッチします。私たちは完璧さを念頭に設計し、品質とスタイルに一切妥協しません。

    デザインとインテリア
    Kalfire GP115/75S三面ガス暖炉は、様々なインテリアからお選びいただけます。さらに、オプションでハイブリッド/LED機能(心地よい燃えさし効果)やNSG機能(炎の上で本物の火花が舞うような幻想的な演出)を追加することも可能です。これらのオプションにより、お部屋のインテリアや空間にシームレスに溶け込みながら、個人の好みや嗜好にぴったり合ったガス暖炉を作り上げることができます。

    バーナー技術
    特許取得済みのプレステージバーナーは、ピラミッド状に積み重ねられた非常にリアルなセラミック製の薪に直接組み込まれています。これにより、薪から直接燃え上がる高く燃え盛る炎が、比類のない薪の炎の再現性を生み出します。

    モデルタイプ
    三面モデル
    フレームレスガラスが炎を囲むように湾曲し、三方から遮るもののない広々とした眺めを提供します。このモデルは、あらゆるインテリアに印象的なフォーカルポイントを作り出し、炎を様々な角度から鑑賞することができます。

    仕様
    • Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior
      The interior finish can be customised to match the style and atmosphere of the room.

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design

      Specifications
      Performance details of the Kalfire GP115/55S.

      • Energy label: A
      • Efficiency: 82%
      • Output: 6.0 – 8.8 kW
      • Suitable for natural gas and (bio) propane
      • H2 Ready
    技術仕様
    • Unique refgp115-75s-gas-fire
    • コレクションセットGas fireplace
    • コレクションThree-sided fireplace
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-11-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1350
    • 幅(mm)1306
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • MasterFormat 2014 コード10 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace