製品の公開
GP60/59F Front Gas Fireplace
GP60/59F Front Gas Fireplace
    Kalfire Fireplaces

    GP60/59F Front Gas Fireplace

    Google翻訳”,

    カルファイア GP60/59F
    Kalfire GP60/59Fは密閉型ガス暖炉です。お部屋の広さやスタイルは問題ではありません。当社の密閉型ガス暖炉は、あらゆるインテリアスタイルにマッチします。私たちは完璧さを念頭に設計し、品質とスタイルに一切妥協しません。

    デザインとインテリア
    Kalfire GP暖炉は、様々なインテリアデザインと設置トリムからお選びいただけます。さらに、オプションでハイブリッド/LED機能(雰囲気のあるグローベッドを演出)やNSG機能(炎の上に本物の火花を散らす機能)も選択できます。これにより、お客様のデザインやお好みに合わせて暖炉をカスタマイズできます。

    バーナー技術
    特許取得済みのプレステージバーナーは、ピラミッド状に積み重ねられた非常にリアルなセラミック製の薪に直接組み込まれています。これにより、薪から直接燃え上がる高く燃え盛る炎が、比類のない薪の炎の再現性を生み出します。

    モデルタイプ
    フロントモデル
    GP60/59F は、前面ガス暖炉として、壁、キャビネットの壁、またはマントルピースにシームレスに統合される時代を超越したデザインを提供し、前面から炎をはっきりと見ることができます。

    仕様
    • Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • Mounting trim options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design

      Product options

      • Hybrid function
      • Natural Spark Generator
      • Anti-reflective glass
      • iMatch interface
      • Domotica (home automation)
    技術仕様
    • Unique refgp60-59f-gas-fire
    • コレクションセットGas fireplace
    • コレクションFront fireplace
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-11-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1139
    • 幅(mm)813
    • 奥行き(mm)502
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • MasterFormat 2014 コード10 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace