製品の公開
GP60/79F Front Gas Fireplace
GP60/79F Front Gas Fireplace
    Kalfire Fireplaces

    GP60/79F Front Gas Fireplace

    Google翻訳”,

    カルファイア GP60/79F
    Kalfire GP60/79Fは密閉型ガス暖炉です。お部屋の広さやスタイルは問題ではありません。当社の密閉型ガス暖炉は、あらゆるインテリアスタイルにマッチします。私たちは完璧さを念頭に設計し、品質とスタイルに一切妥協しません。

    デザインとインテリア
    Kalfire GP暖炉は、様々なインテリアデザインと設置トリムからお選びいただけます。この柔軟性により、お好みのデザインとお部屋全体のスタイルに合わせて暖炉をカスタマイズできます。

    バーナー技術
    特許取得済みのプレステージバーナーは、ピラミッド状に積み重ねられた非常にリアルなセラミック製の薪に直接組み込まれています。これにより、薪から直接燃え上がる高く燃え盛る炎が、比類のない薪の炎の再現性を生み出します。

    モデルタイプ
    フロントモデル
    GP60/79F は、フロント ガス暖炉として、壁、暖炉のマントルピース、またはカスタム設置にシームレスに統合され、すっきりとしたモダンな美観を提供します。

    機能とオプション
    - ハイブリッド/LED機能(雰囲気のあるグローベッド)
    - 自然火花発生器(NSG)
    - インテリアオプション
    - 取り付けトリムオプション

    経験
    GP60/79Fは、先進技術と本格的なデザインを融合させ、他に類を見ない焚き火体験を提供します。リアルな炎、燃え盛る燃えさし、そして火の上で火花を散らすオプションなど、ガスの利便性と効率性を兼ね備えたこのモデルは、天然の薪焚き火の雰囲気を再現します。

    仕様
    • Product options

      • Hybrid function
      • Natural Spark Generator
      • Anti-reflective glass
      • iMatch interface
      • Domotica (home automation)

      Product information

      • Prestigeburner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • Mounting trim options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design
      • Clay
    技術仕様
    • Unique refgp60-79f-gas-fire
    • コレクションセットGas fireplace
    • コレクションFront fireplace
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-11-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1339
    • 幅(mm)813
    • 奥行き(mm)502
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • MasterFormat 2014 コード10 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace

    対応地域

    ヨーロッパ