製品の公開
GP65/75C Corner Gas Fireplace
GP65/75C Corner Gas Fireplace
GP65/75C Corner Gas Fireplace
    Kalfire Fireplaces

    GP65/75C Corner Gas Fireplace

    Google翻訳”,

    カルファイア GP65/75C
    Kalfire GP65/75Cは、密閉型コーナーガス暖炉です。お部屋の広さやスタイルは、どんなインテリアにもマッチします。Kalfireの密閉型ガス暖炉は、どんなお部屋にもマッチします。私たちは、完璧さを第一に考え、品質とスタイルに一切妥協することなく、すべてのモデルを設計しています。

    プレステージバーナー(Kalfire GPレンジ)
    特許取得済みのプレステージバーナーは、ピラミッド状に積み重ねられた非常にリアルなセラミック製の薪に直接組み込まれています。これにより、薪から直接燃え上がる高く燃え盛る炎が、比類のない薪の炎の再現性を生み出します。

    コーナーモデル
    コーナーガス暖炉モデルは、炎を2つの異なる角度から眺めることができます。Kalfireコーナーモデルは、幅と高さのバリエーションが豊富です。ガラスコーナーの向きも左向きと右向きからお選びいただけます。さらに、フラットな内装、セラミックガラス内装、デザイン内装など、お好みに合わせてお選びいただけます。これらのオプションは、他のKalfireガス暖炉にもご利用いただけます。

    仕様
      • Product options:
        • Hybrid function
        • Natural Spark Generator
        • iMatch interface
        • Domotica (home automation)
      • Product information:
        • Prestigeburner
        • iMatch remote
        • Interior options
        • CE Certified
        • Energy efficiency class: A
      • Interior:
        • Flat
        • Black ceramic glass
        • Design
    技術仕様
    • Unique refgp65-75c-gas-fire
    • コレクションセットGas fireplace
    • コレクションCorner fireplace
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-12-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1700
    • 幅(mm)816
    • 奥行き(mm)502
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • MasterFormat 2014 コード10 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace