製品を公開する
GP70/55S Three-sided Gas Fireplace
GP70/55S Three-sided Gas Fireplace
    Kalfire Fireplaces

    GP70/55S Three-sided Gas Fireplace

    Google翻訳,

    カルファイア GP70/55S
    Kalfire GP70/55Sは、特許取得済みのプレステージバーナーを搭載した密閉型ガス暖炉です。効率性、スタイル、そして非常にリアルな炎の体験を追求して設計されています。この3面モデルは、インテリアのサイズやスタイルを問わず、シームレスに溶け込み、印象的なデザイン要素を添えます。

    デザインとインテリア
    3面ガラスモデルであるGP70/55Sは、3面がガラスで覆われているため、炎を遮るものなく広く見渡すことができます。フレームレスガラスデザインにより、炎はインテリアの自然な焦点となり、ほぼあらゆる角度から見ることができます。フラットガラス、ブラックセラミックガラス、デザインインテリアなどのオプションで、インテリアをさらにカスタマイズできます。

    バーナー技術
    特許取得済みのプレステージバーナーは、ピラミッド状に積み重ねられた非常にリアルなセラミック製の薪に直接組み込まれています。これにより、薪から直接燃え上がる高く燃え盛る炎が生み出され、エネルギー効率を維持しながら、本物の薪火のような比類のない体験を提供します。

    モデルタイプ
    三面モデル
    フレームレスの三面ガラスパネルが暖炉の周りを曲がっており、パノラマビューを提供し、どの部屋でも暖炉を目を引くものにします。

    機能とオプション
    - ハイブリッド機能(雰囲気を高めるLEDグローベッド)
    - 炎の上に本物の火花を発生させるナチュラルスパークジェネレーター(NSG)
    - クリアな直射日光下でも反射防止ガラスで明るく照らします
    - iMatchリモートとスマートフォンアプリによるコントロール
    - ホームオートメーションシステムとの統合

    経験
    革新的なプレステージバーナーとオプション機能を備えたKalfire GP70/55Sは、非常にリアルでカスタマイズ可能な炎の体験を創造します。燃え盛る炎から、火花や燃えさしまで、このモデルは最先端技術と本物の雰囲気の完璧なバランスを実現します。

    仕様
    • Product options

      • Hybrid function
      • Natural Spark Generator
      • iMatch interface
      • Domotica (home automation)

      Product information

      • Prestigeburner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design
    技術仕様
    • 固有参照番号gp70-55s-gas-fire
    • 製品ファミリGas fireplace
    • 製品グループThree-sided fireplace
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-11-01
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1139
    • 幅(mm)856
    • 奥行き(mm)501
    関連
    • 主要素材メタル
    • 副素材ガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - 暖炉
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
    • OmniClass 番号23-19 17 15
    • OmniClass タイトルGas Fireplace

    対応地域

    ヨーロッパ