製品の公開
GP75/59F Front Gas Fireplace
Kalfire Fireplaces

GP75/59F Front Gas Fireplace

Google翻訳”,

カルファイア GP75/59F
Kalfire GP75/59Fは、特許取得済みのプレステージバーナーを搭載した密閉型ガス暖炉です。効率性、スタイル、そして本物の炎の体験を追求して設計されています。このフロントモデルは、インテリアのサイズやスタイルを問わず、シームレスに溶け込み、どんなお部屋にも時代を超えたフォーカルポイントをもたらします。

デザインとインテリア
GP75/59Fはフロントモデルとして、前面にガラスパネルを1枚備えています。エレガントなフレームレスデザインは、モダンなインテリアにもクラシックなインテリアにもマッチし、お好みの暖炉のマントルピースにも設置できます。フラットガラス、ブラックセラミックガラス、デザインインテリアなど、お好みのオプションでインテリアをカスタマイズできるほか、取り付けトリムを追加することで、空間全体のスタイルにマッチした空間を演出できます。

バーナー技術
特許取得済みのプレステージバーナーは、ピラミッド状に積み重ねられた非常にリアルなセラミック製の薪に直接組み込まれています。これにより、薪から直接燃え上がる高く燃え盛る炎が生み出され、比類のない本物の薪火の再現性と最適な効率を実現します。

モデルタイプ
フロントモデル
GP75/59Fは、前面に幅広のガラスパネルを備え、炎を遮ることなく見渡すことができ、どんなリビングスペースにも印象的なアクセントを与えます。ガラスのサイズは、構成やデザインの好みに応じて、正方形から長方形まで様々です。

機能とオプション
- ハイブリッド機能(雰囲気を高めるLEDグローベッド)
- 炎の上に本物の火花を発生させるナチュラルスパークジェネレーター(NSG)
- 本物の「暖炉」のような効果を実現する反射防止ガラス
- iMatchリモートとスマートフォンアプリによるコントロール
- ホームオートメーションシステムとの統合

経験
Kalfire GP75/59Fは、先進的なバーナー技術と幅広いカスタマイズオプションを組み合わせ、革新性と雰囲気の完璧なバランスを実現します。燃え盛る炎の演出から、オプションの火花や燃えさしまで、この暖炉はどんなご家庭にも比類のない暖かさと本物の温もりをお届けします。

仕様
  • Product options:

    • Hybrid function
    • Natural Spark Generator
    • Anti-reflective glass
    • iMatch interface
    • Domotica (home automation)

    Product information:

    • Prestige burner
    • iMatch remote
    • Interior options
    • Mounting trim options
    • CE Certified
    • Energy efficiency class: A

    Interior:

    • Flat
    • Black ceramic glass
    • Design
    • Boom brickwork effect
技術仕様
  • Unique refgp75-59f-gas-fire
  • コレクションセットGas fireplace
  • コレクションFront fireplace
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2023-11-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1139
  • 幅(mm)964
  • 奥行き(mm)499
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国オランダ
  • 製造国オランダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
  • MasterFormat 2014 コード10 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
  • OmniClassNumber23-19 17 15
  • OmniClassタイトルGas Fireplace

対応地域

ヨーロッパ