製品の公開
GP80/55C Corner Gas Fireplace
GP80/55C Corner Gas Fireplace
    Kalfire Fireplaces

    GP80/55C Corner Gas Fireplace

    Google翻訳”,

    カルファイア GP80/55C
    Kalfire GP80/55Cは、特許取得済みのプレステージバーナーを搭載した密閉型コーナーガス暖炉です。時代を超越したエレガンスと先進技術を融合したデザインです。お部屋の広さやスタイルを問わず、シームレスに溶け込み、どんなインテリアの雰囲気も高めます。

    デザインとインテリア
    コーナーモデルのGP80/55Cは、炎を2つの異なる角度から眺めることができ、どんな空間にも印象的なフォーカルポイントを作り出します。ガラスコーナーは左右どちらにも設置可能なので、設置場所の自由度が広がります。内部はフラット仕上げ、ブラックセラミックガラス、またはデザインバリエーションからお選びいただけますので、お好みのスタイルに合わせて暖炉をカスタマイズできます。

    バーナー技術
    GP80/55Cの心臓部は、特許取得済みのプレステージバーナーです。このバーナーは、ピラミッド状に積み重なった非常にリアルなセラミック製の薪に直接組み込まれています。この革新的な設計により、薪から直接燃え上がる高く燃え盛る炎が生み出され、比類のない本物の薪火の再現性と卓越した効率性を実現します。

    モデルタイプ
    コーナーモデル
    GP80/55Cはデュアルアングルの視認性を備え、モダンなインテリアに最適です。柔軟なデザインと幅広いサイズオプションにより、壁、キャビネット、カスタムデザインの空間にシームレスに統合できます。

    機能とオプション
    - ハイブリッド機能(雰囲気を高めるLEDグローベッド)
    - 炎の上に本物の火花を発生させるナチュラルスパークジェネレーター(NSG)
    - 反射防止ガラスで火の光を遮らずに見ることができます
    - iMatchリモートとスマートフォンアプリの操作
    - ホームオートメーションシステムとの統合

    経験
    Kalfire GP80/55Cは、高度な炎技術と多彩なデザインオプションを融合。コーナービュー、リアルな燃えさし、そしてオプションの特別な機能により、温かさとスタイルを兼ね備えた、自然で雰囲気のある暖炉のセンターピースへと変貌します。

    仕様
    • Product options:

      • Hybrid function
      • Natural Spark Generator
      • iMatch interface
      • Domotica (home automation)

      Product information:

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior:

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design
    技術仕様
    • Unique refgp80-55c-gas-fire
    • コレクションセットGas fireplace
    • コレクションCorner fireplace
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-11-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1139
    • 幅(mm)987
    • 奥行き(mm)501
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • MasterFormat 2014 コード10 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace