製品の公開
GP85/50R Roomdivider Gas Fireplace
GP85/50R Roomdivider Gas Fireplace
GP85/50R Roomdivider Gas Fireplace
GP85/50R Roomdivider Gas Fireplace
    Kalfire Fireplaces

    GP85/50R Roomdivider Gas Fireplace

    Google翻訳”,

    カルファイア GP85/50R
    Kalfire GP85/50Rは、特許取得済みのプレステージバーナーを搭載した密閉型ガス暖炉です。時代を超越したエレガンスと先進技術を融合させたデザインです。お部屋の広さやスタイルを問わず、シームレスに溶け込み、あらゆるインテリアの雰囲気を豊かに演出します。

    デザインとインテリア
    GP85/50Rは、間仕切りモデルとして、炎を様々な角度から見やすく、オープンスペースの自然な間仕切りとして最適です。両側から炎を楽しめるデザインで、魅力的で雰囲気のあるフォーカルポイントを演出します。内部は、フラット仕上げ、ブラックセラミックガラス、デザインバリエーションなど、様々なオプションでカスタマイズ可能です。取り付けトリムにより、設置奥行きをプロジェクトのニーズに合わせて柔軟に調整できます。

    バーナー技術
    GP85/50Rの心臓部は、特許取得済みのプレステージバーナーです。このバーナーは、ピラミッド状に積み重なった非常にリアルなセラミック製の薪に直接組み込まれています。この先進的なバーナーは、薪から直接燃え上がる高く燃え盛る炎を生み出し、効率性を維持しながら、本物の薪火のような比類なき体験を提供します。

    モデルタイプ
    間仕切りモデル
    GP85/50Rは、オープンプランの空間に最適で、異なるリビングエリアを自然に仕切る役割を果たします。機能性と印象的なデザインを融合し、あらゆる角度から暖炉の眺めを堪能できる空間は、空間の雰囲気を高めます。

    機能とオプション
    - ハイブリッド機能(雰囲気を高めるLEDグローベッド)
    - 炎の上に本物の火花を発生させるナチュラルスパークジェネレーター(NSG)
    - iMatchリモートとスマートフォンアプリの操作
    - ホームオートメーションシステムとの統合

    経験
    Kalfire GP85/50Rは、その臨場感あふれる炎の眺めと多彩なデザインオプションで、魅力的なセンターピースを演出します。間仕切り壁内に設置する場合でも、独立した間仕切りとして設置する場合でも、あらゆる空間に温かみ、スタイル、そして雰囲気をもたらし、真にユニークな炎の体験を保証します。

    仕様
    • Product options:

      • Hybrid function
      • Natural Spark Generator
      • iMatch interface
      • Domotica (home automation)

      Product information:

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • Mounting trim options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior:

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design
    技術仕様
    • Unique refgp85-50r-gas-fire
    • コレクションセットGas fireplace
    • コレクションRoomdivider fireplace
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-11-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1109
    • 幅(mm)1289
    • 奥行き(mm)555
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • MasterFormat 2014 コード10 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace

    対応地域

    ヨーロッパ