製品の公開
W71/62F Front Wood Fireplace
W71/62F Front Wood Fireplace
    Kalfire Fireplaces

    W71/62F Front Wood Fireplace

    Google翻訳”,

    Kalfire W71/62Fは、密閉式の薪暖炉です。薪の火には、人を魅了する比類のない力があります。燃える火は暖かさを提供するだけでなく、居心地の良い親密な雰囲気も作り出します。Kalfire は、この陽気な雰囲気を発展させることを継続的に追求しています。パフォーマンスを最適化しながら焚き火をする研究結果が、新世代のカルファイア W クローズドファイアを生み出しました。伝統的な暖炉と比較して、唯一変更していないのは木材です。

    フロントモデル
    Kalfire W の前面モデルは、さまざまなデザインとサイズでご利用いただけます。ガラス パネルの幅は 45 ~ 105 cm で、形状はほぼ正方形から長方形まであります。この幅広い選択肢により、目的に応じたモデルを見つけることができます。インテリアや利用可能なスペースに合わせてください。

    仕様
    • Product information:
      - Interior options
      - Mounting trim options
      - CE Certified
      - Energy efficiency class: A+
      Interior:
      - Design
      - Skamol
      - Lamella

    技術仕様
    • Unique refw71-62f-wood-fire
    • コレクションセットWood fireplace
    • コレクションFront Wood Fireplace
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1416
    • 幅(mm)937
    • 奥行き(mm)554
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • MasterFormat 2014 コード10 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
    • OmniClassNumber23-19 17 00
    • OmniClassタイトルFireplaces