製品を公開する
Facades - Kalcurve Standard Wall Systems
Facades - Kalcurve Standard Wall Systems
    Kalwall

    Facades - Kalcurve Standard Wall Systems

    Google翻訳,
    Kalwall の半透明のファサードは、建物を博物館品質の日光™ で包み込むのに理想的な方法です。丈夫で長持ちする無垢壁(R-20)と同等の断熱レベルを実現します。半透明の採光は、特に公共の場でプライバシーを確​​保する場合に、透明なオプションと比較して多くの利点をもたらします。 Kalwall 壁システムは、固定または操作可能なガラスやルーバーを半透明パネルと一体化する必要のないファサード用途に最適です。このシンプルで効果的なソリューションを使用して、学校、オフィス、スポーツ施設などに美しく高性能の昼光照明をもたらします。昼夜を問わず、カルウォールはあらゆるファサード デザインの中でも際立った特徴となります。最大 5 フィート x 20 フィートの Kalwall 構造サンドイッチ パネルを使用して、平坦または湾曲した壁システムを作成できます。パネルは 2-3/4 インチと 4 インチの厚さがあり、さまざまなヘッドと敷居の状態に合わせてカスタマイズできます。一般的な設計構成には、パンチ開口部、単層および複数層の用途が含まれます。
    技術仕様
    • 固有参照番号facades-kalcurve-standard-curtain-wall-systems
    • 製品ファミリFacades
    • 製品グループWall Systems
    • 公開日2024-03-07
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • Uniclass 2015 コードSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 説明Curtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルCurtain Wall and Glazed Assemblies
    • OmniClass 番号23-13 33 27 11
    • OmniClass タイトルCurtain Walls