製品の公開
Skylights - Pyramid
Skylights - Pyramid
Skylights - Pyramid
    Kalwall

    Skylights - Pyramid

    Google翻訳”,
    天窓は平らである必要はありません。ピラミッドは何千年もの間、建築上の驚異であり、今ではピラミッド型天窓でプロジェクトに取り入れることができます。ユニークなデザインで、Kalwall の強力な半透明の採光の利点をすべて手に入れてください。当社のピラミッド型天窓は、建物の屋上や地上レベルで地下施設に光を拡散するために使用されてきました。当社のパネルは人体に安全であるため、公園や遊び場などの公共のスペースでも安全です。標準の傾斜は 27°、33°、または 45° で、簡単に設置できます。取り外し可能なピラミッド型天窓は、戦略的パートナーである Structures Unlimited, Inc を通じて提供され、採光と機器への容易なアクセスを提供します。Kalwall ピラミッドでデザインに高さを加えましょう。
    技術仕様
    • Unique refskylights-pyramid
    • コレクションセットSkylights
    • コレクションPyramid
    • 公開日2024-04-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 63 16
    • MasterFormat 2014 タイトルPyramidal Metal-Framed Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 15 13
    • OmniClassタイトルPyramidal Metal Framed Skylights