製品の公開
Water meter, flowIQ®2200 EU KWM 2231, G¾B(R½)x110 mm
Water meter, flowIQ®2200 EU KWM 2231, G¾B(R½)x110 mm
Water meter, flowIQ®2200 EU KWM 2231, G¾B(R½)x110 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200 EU KWM 2231, G¾B(R½)x110 mm

    Google翻訳”,

    flowIQ® 2200 メーターは、統合された無線通信を備えた一連の統合された密封された水道メーターをカバーします。 flowIQ® 2200 は、超音波飛行時間測定原理を使用した、可動部品のない静的超音波メーターです。 flowIQ® 2200 シリーズには、さまざまなバッテリー オプションが付属しています。 flowIQ® 2200 – KWM2231 は、2 つの A セル バッテリーで駆動されます。 flowIQ® 2200 – KWM2210 は 1 個の単二電池で電力を供給します。内蔵リチウム電池は最大 16 年間使用できます。 flowIQ® 2200 シリーズは完全に IP68 等級に準拠しており、内部湿気の侵入と外部からの水の浸入の両方から保護されているため、水中に沈めることができます。これは、メーターの寿命全体にわたって当てはまります。

    仕様
    • flowIQ® 2200 measures the water velocity using ultrasonic signals. Through two ultrasonic transducers inside the water meter an audio signal is sent with and against the flow direction. A transducer serves as both ‘transmitter’ and ‘receiver’ when sending or receiving signals. The ultrasonic signal travelling with the flow will be the first to reach the opposite transducer, while the signal running against the flow will be received a little later. The time difference between the two signals can be converted into flow velocity and thereby also into a volume. The measuring principle is called ‘bidirectional ultrasound technique based on the transit time method’ which is a proven, long-term stable and accurate measuring principle

    技術仕様
    • Unique ref02-K-51-A-A-1A-8-xx
    • コレクションセットWater Meters
    • コレクションflowIQ®2200
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)54
    • 幅(mm)110
    • 奥行き(mm)91.6
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 副マテリアル複合材
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)0.37
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類フローターミナル
    • ETIM コードEG000045
    • ETIM 名Meters
    • Uniclass2015コードPr_80_51_46_92
    • Uniclass2015詳細Ultrasonic flowmeters
    • MasterFormat 2014 コード40 71 66
    • MasterFormat 2014 タイトルTransit Time Flow Meters
    • OmniClassNumber23-39 27 00
    • OmniClassタイトルWater Utility Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ 北米