製品の公開
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G3/4B (R½) x 110 mm.
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G3/4B (R½) x 110 mm.
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G3/4B (R½) x 110 mm.
Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G3/4B (R½) x 110 mm.
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200 – KWM2230, G3/4B (R½) x 110 mm.

    Google翻訳”,

    flowIQ® 2200/3200 メーターは、一連の一体型密閉水道メーターをカバーし、有線
    メーター前面のインターフェース接続、および統合された無線通信。
    flowIQ® 2200/3200 は、超音波飛行時間測定原理を使用し、可動部品のない静的超音波メーターです。有線インターフェイスは、flowIQ® Gateway* への接続に使用するか、さまざまなパルス出力オプションで再プログラムできます。 flowIQ® ゲートウェイは、リモート ディスプレイとして使用したり、IoT (モノのインターネット) と併用して追加の通信を行うことができます。
    オプション。 flowIQ® 2200 および flowIQ® 3200 メーターは、住宅、集合住宅、商業用途における冷水および温水の飲料水の消費量の測定を目的としています。
    このメーターは、超音波水道メーターの MID ガイドラインに準拠しており、国際的な OIML R49 勧告に従ってタイプ テストされています。
    flowIQ® 2200 シリーズは、完全に複合材、または金属製のフロー パーツと組み合わせた複合材ハウジング (ここでは 2 パーツ ボディと呼びます) で作られています。 flowIQ® 3200 シリーズは、すべてのサイズで、金属ボディと組み合わせた複合ハウジングです。どちらのシリーズも、D セル バッテリを使用したバッテリ駆動で、高性能通信でも長いバッテリ寿命を実現します。 flowIQ® 2200/3200 シリーズは、水の内部または外部の浸入から完全に保護されています。
    flowIQ® 3200 は、集合住宅や小規模商業施設での測定に適しています。
    このメーターは、ポンプ場または井戸元への取り付けに適しています。
    flowIQ® 2200 と flowIQ® 3200 の両方の有線インターフェースは、完全に水没した状態向けに構築されています。
    メーターは、IP 保護を損なうことなく、有線インターフェイスに接続されたケーブルの有無にかかわらず使用できます。

    仕様
    • D-cell powered water meter design with life up to 20 years, depending on selected data package and ambient installation temperature
      No moving parts ensures low maintenance and a long-term reliable device with a low cost of ownership.
      Market leading water ingress protection – IP68.
      IP68 with wired interface.
      9 digits for volume and 4 digits flow rate available in display.
      Acoustic Leak Detection for meter sizes up to 10 m3/h.
      Low start flow, starting at 0.9 L/h for the smallest meter sizes.
      Measures volume every second.
      Water temperature measurements on meter sizes up to 4 m³/h.
      Ambient temperature measurements on all meter sizes.
      ‘Leak’, ‘burst’, ‘tamper’, ‘no flow’, ‘low battery’ and ‘radio off’ alarms in display.
      Internal data logger with storage for up to 2400 hourly values, 460 daily values, 36 monthly values and 20 yearly values.
      Type tested in accordance with requirements for custody transfer MI-001 & the OIML R49 recommendations.
      All wetted materials are compliant with international drinking water regulations.
      Manufactured under strict hygienic control and calibrated in Kamstrup in-house laboratories that are accredited according to ISO 17025 standard.
      Available with integrated radio communication.
      Wired interface connection to flowIQ® Gateway (modular communication solution).
      Programmable wired interface to different volume pulse output.
      Infrared interface to read onboard loggers and update the meter configuration.

    技術仕様
    • Unique ref02-K-XX-D-X-1A-X-XX
    • コレクションセットWater Meters
    • コレクションflowIQ®2200
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)100
    • 幅(mm)110
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類フローターミナル
    • ETIM コードEG000045
    • ETIM 名Meters
    • UNSPSC名称Metering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC40151552
    • Uniclass2015コードPr_80_51_46_92
    • Uniclass2015詳細Ultrasonic flowmeters
    • MasterFormat 2014 コード40 71 66
    • MasterFormat 2014 タイトルTransit Time Flow Meters
    • OmniClassNumber23-39 27 00
    • OmniClassタイトルWater Utility Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ 北米