製品の公開
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 700,  Flanged 4" / 4” x 14”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 700,  Flanged 4" / 4” x 14”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 700,  Flanged 4" / 4” x 14”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 700,  Flanged 4" / 4” x 14”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 700,  Flanged 4" / 4” x 14”
    Kamstrup

    flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 700, Flanged 4" / 4” x 14”

    Google翻訳”,

    Kamstrup スマート水道メーター。

    flowIQ® 3200 は、ステンレス鋼のフロー部分で構成され、IP68 等級です。つまり、メーターのディスプレイや内部コンポーネントに水が浸入するリスクなしに、設置して継続的に水に浸すことができます。工業用水道メーターは、双方向の超音波測定技術を使用して、商業用および工業用の水の消費量が高流量と低流量の両方で正確に測定されるようにします。可動部品がないため、メーターは設置した日と同じ精度を維持します。

    仕様
    • flowIQ® 3200

      - Dual band radio

      - AMR (Walk-by/drive-by)

      - AMI (Fixed network)

      - Ultrasonic measurement

      - Sustainable measurement accuracy

      - IP68 Vacuum sealed construction

      - Lead free and certified to NSF/ANSI 61

      - Flow measurement in display

    技術仕様
    • Unique ref02-L-YY-D-X-8P-8UB
    • コレクションセットWater Meters
    • コレクションflowIQ®3200
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-13
    • エディション1
    • 高さ(inch)11.9
    • 幅(inch)14
    • 奥行き(inch)8.66
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル複合材
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(lbs)43
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類フローターミナル
    • ETIM コードEG000045
    • ETIM 名Meters
    • UNSPSC名称Metering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC40151552
    • Uniclass2015コードPr_80_51_46_92
    • Uniclass2015詳細Ultrasonic flowmeters
    • MasterFormat 2014 コード40 71 66
    • MasterFormat 2014 タイトルTransit Time Flow Meters
    • OmniClassNumber23-39 27 00
    • OmniClassタイトルWater Utility Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ 北米