製品の公開
Water meter, flowIQ®3100, G1 1/2B (R5/4) x 260 mm
Water meter, flowIQ®3100, G1 1/2B (R5/4) x 260 mm
Water meter, flowIQ®3100, G1 1/2B (R5/4) x 260 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®3100, G1 1/2B (R5/4) x 260 mm

    Google翻訳”,

    flowIQ® 3100 は、家庭用冷水の消費量と分配量を測定することを目的とした一連の統合型密閉型水道メーター (超音波原理に基づく静的冷水メーター) をカバーしています。

    冷水メーターは、Kamstrup が 1991 年から静的超音波メーターの開発と製造を行ってきた経験に基づいて開発されました。 flowIQ® 3100 は、長期間の使用を保証するために、非常に包括的な型式試験 (OIML R 49) を受けています。

    安定した、正確で信頼できるメーター。水道メーターの多くの利点の 1 つは、摩耗部品がなく、長寿命であるという事実です。メーターは内部リチウム電池で駆動され、最大 16 年の寿命を提供します。

    仕様
    • flowIQ® 3100

      Nominal flow from 2.5 m³/h up to 63 m³/h

      Approved with dynamic range up to R630

      'Drive-by', network or IoT

      Pinpoint accuracy

      Designed for operation in submerged environments

      Integrated communication supporting:

      - Wireless M-Bus & linkIQ®

      - Wired M-Bus

      Long life

      Simple installation

      GDPR ready

    技術仕様
    • Unique ref031-YY-C0K-8XX
    • コレクションセットWater Meters
    • コレクションflowIQ®3100
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)96
    • 幅(mm)91.6
    • 奥行き(mm)260
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)1.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類フローターミナル
    • ETIM コードEG000045
    • ETIM 名Meters
    • UNSPSC名称Metering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC40151552
    • Uniclass2015コードPr_80_51_46_92
    • Uniclass2015詳細Ultrasonic flowmeters
    • MasterFormat 2014 コード40 71 66
    • MasterFormat 2014 タイトルTransit Time Flow Meters
    • OmniClassNumber23-39 27 00
    • OmniClassタイトルWater Utility Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ 北米