製品の公開
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 130 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 130 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 130 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 130 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 130 mm
Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 130 mm
    Kamstrup

    Heat-, Cooling- or Heat/Cooling meter, MULTICAL® 303, G1B (R3/4) x 130 mm

    Google翻訳”,

    Kamstrup の熱・冷房メーターは、お客様が直面する課題に対する深い理解に基づいています。革新的な超音波技術と将来を見据えた設計の開発における数十年にわたる経験と組み合わせることで、使いやすい機能、比類のない精度と信頼性を備えた高品質のメーターが誕生しました。

    Kamstrup は、インテリジェントなエネルギーおよび水道メーター ソリューションを提供する世界有数のサプライヤーです。Kamstrup では、他者のために進歩を生み出すことが成功の定義です。1946 年に Olaf Kamstrup がデンマークで設立して以来、当社の優れた技術と専門知識は、より効率的な作業方法を生み出すことでビジネスと市場を変革する基盤となっています。

    仕様
    • MULTICAL® 303 is the compact all-round heat and cooling meter that can be installed everywhere due to its minimum dimensions. The meter can be turned during installation, even in the most compact systems, enabling you to always obtain optimal reading of the display. The robust metal flow sensor tolerates continuous temperatures of up to 130 ˚C, is effectively protected against condensation and can be used in both PN16 and PN25 installations. The flow sensor is constructed with Kamstrup’s unique ultrasonic technique that ensures an extremely long lifetime – also in magnetite-containing heating systems.

    技術仕様
    • Unique ref303_40_130
    • コレクションセットHeat/Cooling meters
    • コレクションMULTICAL® 303
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)77
    • 幅(mm)130
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類フローセグメント
    • ETIM コードEG000045
    • ETIM 名Meters
    • UNSPSC名称Metering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC40151552
    • Uniclass2015コードPr_80_51_46_92
    • Uniclass2015詳細Ultrasonic flowmeters
    • MasterFormat 2014 コード40 71 76
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Flow Meters
    • OmniClassNumber23-27 15 17
    • OmniClassタイトルEnergy Monitoring and Controls

    対応地域

    ヨーロッパ 北米