製品の公開
MULTICAL® 403, qp 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
MULTICAL® 403, qp 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
MULTICAL® 403, qp 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
MULTICAL® 403, qp 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
MULTICAL® 403, qp 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
MULTICAL® 403, qp 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
    Kamstrup

    MULTICAL® 403, qp 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter

    Google翻訳”,

    Kamstrup の熱・冷房メーターは、お客様が直面する課題に対する深い理解に基づいています。革新的な超音波技術と将来を見据えた設計の開発における数十年にわたる経験と組み合わせることで、使いやすい機能、比類のない精度と信頼性を備えた高品質のメーターが誕生しました。

    Kamstrup は、インテリジェントなエネルギーおよび水道メーター ソリューションを提供する世界有数のサプライヤーです。Kamstrup では、他者のために進歩を生み出すことが成功の定義です。1946 年に Olaf Kamstrup がデンマークで設立して以来、当社の優れた技術と専門知識は、より効率的な作業方法を生み出すことでビジネスと市場を変革する基盤となっています。

    仕様
    • MULTICAL® 403 is a static heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter based on the ultrasonic principle. The meter is intended for energy measurement in almost all types of thermal installations where water is used as the energy-conveying medium. MULTICAL® 403 employs ultrasonic measuring technique, ASIC and microprocessor technology. A single-board construction comprises all calculating and flow measuring circuits. This makes the design compact and rational, and, in addition, exceptionally high measuring accuracy and reliability is obtained.
    技術仕様
    • Unique ref403xHx
    • コレクションセットHeat/Cooling meters
    • コレクションMULTICAL® 403
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)137
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル複合材
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類フローターミナル
    • ETIM コードEG000045
    • ETIM 名Meters
    • UNSPSC名称Metering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC40151552
    • Uniclass2015コードPr_80_51_46_92
    • Uniclass2015詳細Ultrasonic flowmeters
    • MasterFormat 2014 コード40 71 76
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Flow Meters
    • OmniClassNumber23-27 15 17
    • OmniClassタイトルEnergy Monitoring and Controls

    対応地域

    ヨーロッパ 北米