製品を公開する
MULTICAL® 603, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
MULTICAL® 603, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
MULTICAL® 603, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter
    Kamstrup

    MULTICAL® 603, heat meter, cooling meter or combined heat/cooling meter

    5つ星のうち4.04.0(7 件のレビュー)
    Google翻訳,

    Kamstrup の熱・冷房メーターは、お客様が直面する課題に対する深い理解に基づいています。革新的な超音波技術と将来を見据えた設計の開発における数十年にわたる経験と組み合わせることで、使いやすい機能、比類のない精度と信頼性を備えた高品質のメーターが誕生しました。

    Kamstrup は、インテリジェントなエネルギーおよび水道メーター ソリューションを提供する世界有数のサプライヤーです。Kamstrup では、他者のために進歩を生み出すことが成功の定義です。1946 年に Olaf Kamstrup がデンマークで設立して以来、当社の優れた技術と専門知識は、より効率的な作業方法を生み出すことでビジネスと市場を変革する基盤となっています。

    仕様
    • MULTICAL® 603 is an all-round calculator, suitable as heat meter, cooling meter or bifuntional heat/cooling meter together with 1 or 2 flow sensors and 2 or 3 temperature sensors. The meter is intended for energy measurement in almost all types of thermal installations. In designing MULTICAL® 603, great importance has been attached to flexibility through programmable functions and plug-in modules in order to secure optimum use in a wide range of applications.
    技術仕様
    • 固有参照番号603xxx
    • 製品ファミリHeat/Cooling meters
    • 製品グループMULTICAL® 603
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-22
    • 版番号1
    • 高さ(mm)102
    • 幅(mm)154
    • 奥行き(mm)47
    関連
    • 主要素材プラスチック
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)0.45
    分類
    • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類エネルギー変換機器
    • ETIM コードEG000045
    • ETIM 名称Meters
    • UNSPSC 名称Metering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC コード40151552
    • Uniclass 2015 コードPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 説明Ultrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 コード40 78 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルIndicators and Meters
    • OmniClass 番号23-27 15 17
    • OmniClass タイトルEnergy Monitoring and Controls

    対応地域

    ヨーロッパ 北米