製品の公開
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 44, DN80 x 300 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 44, DN80 x 300 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 44, DN80 x 300 mm
    Kamstrup

    Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 44, DN80 x 300 mm

    5つ星のうち2.92.9(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    Kamstrupの熱および冷却メーターは、顧客が直面する課題を深く理解していることに基づいています。革新的な超音波技術と将来を見据えた設計の開発における数十年の経験と組み合わせることで、使いやすい機能、比類のない精度と信頼性を備えた高品質のメーターが実現します。 Kamstrupは、インテリジェントなエネルギーおよび水道メーターソリューションの世界をリードするサプライヤーです。 Kamstrupでは、他の人のために作成する進歩によって成功を定義します。当社の優れた技術と専門知識は、1946年にデンマークのOlaf Kamstrupによって会社が設立されて以来、より効率的な働き方を生み出すことにより、ビジネスと市場を変革するための基盤となっています。
    仕様
    • ULTRAFLOW® 44 DN15-125 is a static flow sensor based on the ultrasonic measuring principle. It is primarily used as a volume flow sensor for thermal energy meters such as Kamstrups MULTICAL® 603 and 803. ULTRAFLOW® 44 has been designed for use in cooling installations, with water as the thermal energy-conveying liquid, and can also be used for heat/cooling installations. ULTRAFLOW® 44 has been designed from the start with a clear focus on water protection. The IP class of the flow sensor is IP68 including its electronics box. Particular focus has been spent on condense/water protection of ULTRAFLOW® 44 by gel-encapsulated transducers and by physical removal of the flow sensors PCB/electronics from the meter housing. As the PCB/electronics itself is also water proofed encapsulated, ULTRAFLOW® 44 withstands even to be sub-merged (up to 2 months). ULTRAFLOW® 44 employs microprocessor technology and ultrasonic measuring techniques. All circuits for calculating and measuring are collected on a single board, providing compact and rational design in addition to an exceptionally high level of measuring accuracy and reliability. The flow is measured using bidirectional ultrasonic technique based on the transit time method, which has proven to be a long-term stable and accurate measuring principle.
    技術仕様
    • Unique ref65-4-CMCH-XXX
    • コレクションセットHeat/Cooling meters
    • コレクションULTRAFLOW® 44
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)184
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)184
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル複合材
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)17.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類フローセグメント
    • ETIM コードEG000045
    • ETIM 名Meters
    • UNSPSC名称Metering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC40151552
    • Uniclass2015コードPr_80_51_46_92
    • Uniclass2015詳細Ultrasonic flowmeters
    • OmniClassNumber23-27 15 17
    • OmniClassタイトルEnergy Monitoring and Controls

    対応地域

    ヨーロッパ 北米